(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - Racor reutilizable de unión, tubería paralela hembra con asiento macho de 30°, tipo F (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica - Racor reutilizable de unión, tubería paralela hembra con asiento macho de 30°, tipo F
  • Descuento por volumen

Las juntas de tipo reutilizable son juntas que se atornillan a las mangueras. Puede ensamblarse en el sitio y retirarse/reutilizarse.

PDF

 
Número de Parte
F-PF-02
F-PF-03
F-PF-04
F-PF-06
F-PF-08
F-PF-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/83.68.32.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/44.810.43.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.312.4~12.55.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89.516.0~16.17.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.719.8~19.99.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/419.026.216.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una hoja macho Tipo de conexión segundo Ryuzaburu
3130 · 3000 manguera Aplicable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico