(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - unión racor reutilizable, tubería paralela hembra con asiento hembra 30°, tipo E

Adaptadores de manguera hidráulica - unión racor reutilizable, tubería paralela hembra con asiento hembra 30°, tipo E
  • Descuento por volumen

Las juntas de tipo reutilizable son juntas que se atornillan a las mangueras. Puede ensamblarse en el sitio y retirarse/reutilizarse.

PDF

 
Número de Parte
E-PF-02
E-PF-02-S
E-PF-03
E-PF-04
E-PF-04-S
E-PF-05
E-PF-06
E-PF-06-S
E-PF-08
E-PF-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/83.68.32.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/83.68.32.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/44.810.43.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/46.312.4~12.55.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/46.312.4~12.55.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/87.913.86.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero3/89.516.0~16.17.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/89.516.0~16.17.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/212.719.8~19.99.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero3/419.026.216.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro
Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una sábana hembra Tipo de conexión segundo Ryuzaburu 3130 · 3000 manguera Aplicable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico