(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador recto, sin abocardar, tipo de mordida, adaptador recto BT-FP, serie C2405

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador recto, sin abocardar, tipo de mordida, adaptador recto BT-FP, serie C2405

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
C2405-04-02
C2405-04-04
C2405-06-04
C2405-06-06
C2405-06-08-SS
C2405-08-06
C2405-08-08
C2405-08-08-SS
C2405-10-08
C2405-12-12
C2405-16-16
C2405-20-20
C2405-24-24
C2406-08-06-SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/4"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado3/8"3/8"
1 Pieza(s)

11 Días

Acero inoxidable-3/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/2"1/2"
1 Pieza(s)

11 Días

Acero inoxidable-1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado5/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

11 Días

Acero inoxidableGalvanizado1/2"3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros Rosca de conexión tipo M2 Otros
Tipo de rosca lado 2 NPT (Mujer)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico