(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - conexión campucka de unión, tubo paralelo rosca hembra con asiento macho de 30°, tipo CF【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica - conexión campucka de unión, tubo paralelo rosca hembra con asiento macho de 30°, tipo CF
  • Descuento por volumen

El conector Campucka permite el montaje completo de una manguera y un conector mediante una conexión de empuje. No es necesario un dispositivo de engarzado y cualquiera puede realizar el montaje in situ de forma sencilla y fiable.

[Características]
· Empuje una conexión.
· No se requiere un tensor dedicado (cualquiera puede realizar el trabajo necesario fácilmente).
· Cortar lo necesario en obra.
· Muy útil cuando son necesarias reparaciones urgentes.
· La manguera es extraíble.
· Se puede quitar para ajustar la longitud durante el conexionado.
· También está disponible la plantilla de extracción (TRL).
· Corrección del sentido de enrollado de la manguera.
· La dirección del bobinado se puede corregir a la dirección adecuada después del conexionado.
· Mecanismo de retención del pezón.
· Emplea un mecanismo de trinquete a través de un anillo de bloqueo único.
· También se pueden estabilizar tuberías móviles.
· También maneja las fluctuaciones de presión.

PDF

 
Número de Parte
CF-G-02L
CF-G-04-14L
CF-G-06-14L
CF-G-08-14L
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1000 · 1400 manguera 3130-02 manguera

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1/83.68.31.5-Aplicable

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/46.310.43.5Aplicable-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/89.514.06.0Aplicable-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1/212.717.49.0Aplicable-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una hoja macho Tipo de conexión segundo Kyanpaka®

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico