(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para conducto - flexible, aluminio, refuerzo de alambre de acero, serie GOKU

Manguera para conducto - flexible, aluminio, refuerzo de alambre de acero, serie GOKU
  • Descuento por volumen

El Goku es liviano, sus 3 capas de papel de aluminio y alambres de acero de alto carbono de paso estrecho mecanizados con tecnología única. Flexible a todas las demandas específicas de construcción en el sitio; Su composición asegura que no perderá su forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GOKU50
GOKU75
GOKU100
GOKU125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal øD
(φ)
Radio de flexión mínima
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7537.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12562.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio con alambre de acero Propiedades Estándar / Resistencia al fuego / Resistencia al frío / Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Aire humidificado por aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::250 Presión estática máxima de funcionamiento (PA): presión positiva 3000
Presión estática de funcionamiento máxima (Pa) - Presión negativa -250 Velocidad máxima de viento de paso(m / seg) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico