(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo pequeño para cubrir a través del orificio, SRTS【1-20 piezas por paquete】

Tornillo pequeño para cubrir a través del orificio, SRTS
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Forma del orificio de montaje: Dos orificios
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRTS-M3X6
SRTS-M3X6-VA
SRTS-M3X8
SRTS-M3X8-VA
SRTS-M3X10
SRTS-M3X10-VA
SRTS-M4X10-VA
SRTS-M4X12
SRTS-M4X12-VA
SRTS-M4X16-VA
SRTS-M5X12
SRTS-M5X12-VA
SRTS-M5X16
SRTS-M5X16-VA
SRTS-M5X20
SRTS-M5X20-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Unidad de Venta Pitch
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

36Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

38Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

310Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

412Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

516Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

516Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

520Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

520Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Unidad de Venta Pitch
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Dos hoyos Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico