(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pequeño, ligero y compatible con una amplia gama de aplicaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Y0003
Tipo | Amortiguadores de gas | Tipo de resorte de gas | Dirección de Montaje Tipo Fijo | Material de la barra | S35C |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de reacción del gas (20°C) cuando la longitud máxima es -10 mm(N) | 69 | Fuerza de reacción del gas (20°C) cuando la longitud mínima es + αmm(N) | 89 | Stroke S(mm) | 90 |
Longitud mínima Lmín.(mm) | 171 | Varilla OD (mm)(φ) | 6 | Aplicación | Equipo industrial / Muebles en general |
Entorno operativo | Adentro | Forma de extremo de barra | Un tipo | Forma final del cilindro | Un tipo |
Material del cilindro | STKM12BEC | Indicaciones de montaje | 60° | Tubo OD (mm)(φ) | 15 |
Longitud máxima Lmáx.(mm) | 261 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20℃::60℃ | La válvula de retención | Provisto |
Color de pintura del cuerpo principal | Gris |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Y0003 de la serie Amortiguador de aire Y0.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente