(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de manguera de succión FW

Tipo de manguera de succión FW
  • Descuento por volumen

Ideal para usar tanto en el suministro como en la succión. Suave y ligero (en comparación con FF); Excelente operabilidad. Se puede fabricar para cumplir con sus requisitos de tamaños especiales, dureza, color, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FW-19-50
FW-25-5
FW-25-20
FW-25-50
FW-32-5
FW-32-20
FW-32-50
FW-38-5
FW-38-20
FW-38-50
FW-50-5
FW-50-20
FW-50-50
FW-65-20
FW-75-20
FW-100-20
FW-125-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Presión permitida
(MPa)
Resistente a la presión negativa
(mmHg)
Longitud estándar
(m)
Presión de explosión
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.419.41500.6750501.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.925.52000.575051.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.925.52000.5750201.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.925.52000.5750501.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.431.82500.575051.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

37.431.82500.5750201.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

37.431.82500.5750501.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43.938.13000.475051.5
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

43.938.13000.4750201.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

43.938.13000.4750501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.550.54000.475051.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

57.550.54000.4750201.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

57.550.54000.4750501.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

71.563.36000.3750201.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

84.875.87000.3750201.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

113101.69000.3750201.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14012716000.3600201.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Claro Características Flexibilidad / Flexibilidad / Vacío Temperatura de operación(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico