(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para resistencia al calor y a la abrasión Banner® TM Blue

Manguera para resistencia al calor y a la abrasión Banner® TM Blue

· Color: Azul
· Material de la manguera: Caucho sintético (EPDM) + polipropileno
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTM-B-50-[1-20/1]M
BTM-B-65-[1-20/1]M
BTM-B-75-[1-20/1]M
BTM-B-90-[1-20/1]M
BTM-B-100-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

17 Días o más

61.850-30~1001801 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

76.365-30~1002251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

90.875-30~1003001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10990-30~804501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

119.5100-30~805701 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Alimentos / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho sintético (EPDM) + polipropileno
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.10 Color Azul Propiedades Antiestático / Resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico