(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Modelo CT de succión de eclema (Números de pieza)

Modelo CT de succión de eclema
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Previene la aparición de electricidad estática debido al uso de resina especializada.
· Previene daños y el funcionamiento incorrecto de IC debido a la electricidad estática del operador.
· Previene obstrucciones y adherencias en artículos de transporte, lo que lo hace muy adecuado para equipos de precisión y otras aplicaciones.
• La manguera transparente permite verificar el fluido que contiene.
· Más flexible que el tipo FW.
· Producto que cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos (Número de Notificación 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar; sin embargo, se excluyen los aceites y grasas y los alimentos grasos).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EC-38-50

Número de Parte
EC-38-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Verde transparente O.D.(Ø) 45.5 I.D.(φ) 38.1
Características Rendimiento antiestático / Transparencia / Vacío Temperatura de operación(℃) -20::60 Radio de curvatura permisible(mm) 250
Presión permitida(MPa) 0.3 Resistente a la presión negativa(mmHg) 750 Longitud estándar(m) 50
Presión de explosión(MPa) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EC-38-50 de la serie Modelo CT de succión de eclema.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico