(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conexiones de manguera en tornillo / niple de manguera HF (Números de pieza)

Conexiones de manguera en tornillo / niple de manguera HF
  • Descuento por volumen

Un accesorio para conectar equipos y mangueras. El tornillo interno ya está cortado, lo que le permite fijar tornillos externos sin ningún accesorio adicional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HF-1207
HF-1208
HF-1209
HF-1210
HF-1295
HF-1308
HF-1309
HF-1310
HF-1312
HF-1314
HF-1316
HF-1340
HF-1395
HF-1408
HF-1409
HF-1410
HF-1412
HF-1414
HF-1416
HF-1440
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/49.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/210.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/216
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/212.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material C3604BD
A Recto Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezón (hilo hembra)
Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico