(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ace Ball Zero (Latón) BH Tipo de pezón integrado

Ace Ball Zero (Latón) BH Tipo de pezón integrado
  • Descuento por volumen

Una gran cantidad de variaciones, conexiones que ahorran mano de obra, resistencia a fluidos súper baja y funcionalidad atractiva. Para todo tipo de equipos de presión de aceite y aire, así como tuberías de suministro de agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-0414
BH-0416
BH-0440
BH-0620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)12.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)20.513

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Pezón de manguera integrado Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico