(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una gran cantidad de variaciones, que incluyen conexiones que ahorran trabajo, resistencia a los fluidos súper reducida y excelente belleza funcional. Para todo tipo de equipos de presión de aceite y aire y tuberías de instalaciones como suministro de agua fría y caliente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BS-0033 |
BS-0044 |
BS-0066 |
Cargando…
Tipo de válvula de bola | Diámetro reducido | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Forma del cuerpo principal | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | C37700 Latón | Método de operación | Manual | Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A | R(PT) |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Revestimiento del cuerpo | Ninguno | Forma de la manija | Perilla estándar |
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) | G(PF) | Presión operacional | 0,98 MPa o menos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente