(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de ángulo de bola Ace (latón) Tipo de abocinado BF para tubo de cobre

Tipo de ángulo de bola Ace (latón) Tipo de abocinado BF para tubo de cobre
  • Descuento por volumen

La posición operativa del mango se puede cambiar libremente según lo que se esté utilizando. Para equipos de presión hidráulica / neumática.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BF-3106
BF-3202
BF-3206
BF-3208
BF-3303
BF-3310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)9.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo acampanado para tubo de cobre Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico