(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola Ace, tipo recto (latón) Tipo de anillo de tubo de cobre BR

Bola Ace, tipo recto (latón) Tipo de anillo de tubo de cobre BR
  • Descuento por volumen

Para equipos de presión hidráulica / neumática.

[Caracteristicas]
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías y se completa el ahorro de tiempo y la prevención de fugas.
· La mayoría del fluido pasa en línea recta, por lo que cualquier pérdida de presión, velocidad de flujo / pérdida de velocidad de flujo, etc., sería mínima.
· El cuerpo cromado y el mango de colores vivos a juego mejoran la apariencia y la función del instrumento.
· El par ligero permite una fácil apertura / cierre girando la manija 90 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR-1106
BR-1202
BR-1206
BR-1208
BR-1303
BR-1308
BR-1310
BR-2303
BR-2310
BR-2404
BR-2410
BR-2412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)66
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6.356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)66
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)9.536
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)106
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)9.538
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)12.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)128

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico