(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Ball Straight Type (Latón) BW Tipo de tornillo interior doble

Ace Ball Straight Type (Latón) BW Tipo de tornillo interior doble
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías mientras ahorra tiempo y previene perfectamente las fugas.
· La mayoría del fluido pasa en línea recta, por lo que cualquier pérdida de presión, velocidad de flujo / pérdida de velocidad de flujo, etc., sería mínima.
· El cuerpo cromado y el mango de colores vivos a juego se suman a la belleza y la función del instrumento.
· Acción de apertura y cierre suave y confiable girando la manija solo 90 grados, con solo un ligero torque requerido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BW-1011
BW-1012
BW-1021
BW-1022
BW-2033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) G(PF) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico