(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tees de tres vías con tornillos exteriores en todas las direcciones. Se usa para dividir en tres direcciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material | C37700 Latón | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 6.9 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Queso de tornillo exterior | Rosca de conexión tipo M1 | R | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -50::150 |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente