(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillo de ajuste de diferente diámetro Tees bidireccionales TK

Tornillo de ajuste de diferente diámetro Tees bidireccionales TK
  • Descuento por volumen

Tees bidireccionales en diferentes tamaños. Úselo para dividirlo en tres direcciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TK-1332

Número de Parte
TK-1332
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tees bidireccionales Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 3/8B(10A) Rosca de conexión tipo M2 R Hilo Nominal M1 3/8B(10A)
Hilo Nominal M2 1/4B(8A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TK-1332 de la serie Tornillo de ajuste de diferente diámetro Tees bidireccionales TK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico