(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racor roscado de dos direcciones Tee TK

Racor roscado de dos direcciones Tee TK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de te con roscas internas en ambos extremos y roscas externas en la dirección de la rama.
· Se utiliza para casos de ramificación en tres direcciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK-1222
TK-1333
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tees bidireccionales Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico