(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Codos de 90° - racor de compresión, latón, serie RL

Codos de 90° - racor de compresión, latón, serie RL
  • Descuento por volumen

Una junta de anillo de doble salida de tipo codo para conectar tuberías de cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RL-2104
RL-2105
RL-2106
RL-2202
RL-2206
RL-2208
RL-2303
RL-2310
RL-2404
RL-2412
RL-2505
RL-2515
RL-2606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Hexágono opuesto al lado B de la tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre-412
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5Tamaño de mm de tubo de cobre-512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-612
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.3517
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-817
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.5221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.7024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-1224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre5/815.8827
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre-1527
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/419.0530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Codo Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico