(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aislamiento - tubo de espuma

Aislamiento - tubo de espuma
  • Descuento por volumen

Materiales: caucho de nitrilo con aislamiento de burbujas de aire propio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-032

Número de Parte
M-032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Material de retención de calor Material (componentes relacionados) Caucho de nitrilo celular independiente
Diámetro exterior de la cuchilla(mm) 31.2 Diámetro del rodillo(mm) 33.0 Espesor de retención de calor(mm) 21.0
Diámetro exterior de tubería de cobre(mm) 19.05, 22.22

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-032 de la serie Aislamiento - tubo de espuma.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico