(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Uniones - expansor/reductor, racor compresión, latón, serie RE

Uniones - expansor/reductor, racor compresión, latón, serie RE
  • Descuento por volumen

Una junta de anillo para conectar tubos de cobre de diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RE-0203
RE-0208
RE-0210
RE-0304
RE-0305
RE-0310
RE-0315
RE-0405
RE-0415
RE-0602
RE-0603
RE-0608
RE-0610
RE-0810
RE-1004
RE-1005
RE-1012
RE-1015
RE-1204
RE-1205
RE-1215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Rosca 2
(mm)
Nominal 2 [En el caso de diferentes diámetros]
(pulgada)
Pipe OD 2 aplicable [en el caso de diferentes diámetros]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.35-3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño1/46.358-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño1/46.3510-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.53-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.53-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño3/89.5310-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño3/89.5315-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.70-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño1/212.7015-15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-6-1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-6-3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-68-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-610-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-810-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-10-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-10-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1012-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1015-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-12-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-12-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-1215-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Unión Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico