(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de tracción (Números de pieza)

Resorte de tracción
  • Descuento por volumen

La cuerda de tracción es la segunda más utilizada después de la bobina de compresión y tiene ganchos en ambos extremos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

21-0925

Número de Parte
21-0925
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Carga máxima
(N)
Max. Carga (rango seguro)
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(Ø)
Tensión inicial
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Alargamiento máximo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)13.48.01~15.008090.840.0920.8136.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 180 ° (estándar)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 21-0925 de la serie Resorte de tracción.

Products like this...

Número de Parte
21-0623
21-0624
21-0631
21-0930
21-0931
21-0932
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Carga máxima
(N)
Max. Carga (rango seguro)
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(Ø)
Tensión inicial
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Alargamiento máximo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)5.43.51~8.004060.30.0630.580.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)5.43.51~8.005060.30.0470.5108.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)8.38.01~15.002560.690.3440.622.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)17.815.01~30.002591.551.280.912.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)17.815.01~30.003091.550.7820.920.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Cuerda de piano] Acero para resortes (ASTM A228)17.815.01~30.004091.550.4570.935.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico