(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a las salpicaduras, tipo H, salida del medidor, latón, ajuste de perilla, serie HB

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a las salpicaduras, tipo H, salida del medidor, latón, ajuste de perilla, serie HB
  • Descuento por volumen

[Características]
· Exterior tipo totalmente metálico
· Durable, ideal para lugares donde caen salpicaduras de soldadura (chispas)
· Con una tapa metálica para tubos de 2 y 3 capas se bloquean las salpicaduras de soldadura (chispas) que caen en el tubo interior del tubo de salpicaduras.
· Fácil identificación del modelo y la tubería mediante procesamiento de marcado láser

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HB-6-01SC-O
HB-6-02SC-O
HB-6-M5SC-O
HB-8-01SC-O
HB-8-02SC-O
HB-8-03SC-O
HB-10-02SC-O
HB-10-03SC-O
HB-10-04SC-O
HB-12-04SC-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo C3604: latón Dirección de control Medidor de salida
Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Material de la porción del hilo C3604: latón Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico