(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para tubería hidráulica serie 3R80 (Números de pieza)

Manguera para tubería hidráulica serie 3R80

▪ Manguera para tubería hidráulica 3R80 con excelente resistencia a aceites y químicos. Cumple con JIS K 6375 Tipo 2 y SAE 100R8.

[Caracteristicas]
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia al aceite y resistencia química.
· La manguera no conductora se puede fabricar con un excelente aislamiento eléctrico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3R80-03-[1-100/1]L
3R80-04-[1-100/1]L
3R80-06-[1-100/1]L
3R80-08-[1-100/1]L
3R80-12-[1-50/1]L
3R80-16-[1-50/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

35.04.8381 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

35.06.3511 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

28.09.5641 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

25.012.71021 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

16.019.01641 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

14.025.42541 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética
Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico