(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera para tubería hidráulica serie 1000

Manguera para tubería hidráulica serie 1000

[En stock] Aquellos con un diámetro interno de 6.3 y 9.5 para 1-10 my 20 m son ventas reducidas. Los pedidos recibidos antes de las 18:00 se enviarán el mismo día.

[Caracteristicas]
· Aquellos con diámetros exteriores pequeños son pequeños y livianos.
▪ Se pueden utilizar accesorios Canpaka

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1000-06-[1-100/1]L

 
Número de Parte
1000-06-[1-100/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

20 Días o más

100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10.5 I.D.(φ) 9.5 Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Radio mínimo de curvatura(mm) 60 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico