(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para tubería hidráulica Serie LF70

Manguera para tubería hidráulica Serie LF70
  • Descuento por volumen

Las mangueras de tuberías hidráulicas LF70 tienen una flexibilidad mejorada de 15% a 25% (en comparación con nuestros productos convencionales). La longitud total del accesorio es corta, lo que permite una tubería compacta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LF70-04
LF70-06
LF70-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6.427
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9.545
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12.770

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Nylon Liner Core Tube + Trenza de fibra sintética
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7.0 Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100
Color Negro Longitud(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico