(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Serie QDC 103 - Tubo acoplador U5 - Tipo de púa dedicada 103C-H (Números de pieza)

Serie QDC 103 - Tubo acoplador U5 - Tipo de púa dedicada 103C-H
  • Descuento por volumen

Con el 103C-HL, la conexión del acoplador al pezón abre automáticamente la válvula del acoplador. Nuestra línea incluye un accesorio de bambú integrado. Se puede conectar directamente a un tubo U5 dedicado.

PDF

 
Número de Parte
103C-25H
103C-40H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de tubo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

U5-4-4X2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

U5-4-6X4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púas Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80 Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aceite hidráulico general)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico