(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Niple Hembra Roscado Tipo 101N4-F QDC Serie 101

Niple Hembra Roscado Tipo 101N4-F QDC Serie 101
  • Descuento por volumen

Tipo integrado de montaje PushOne.

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón: simplemente empújelo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada. Cuando el acoplador y el pezón están conectados, la válvula del acoplador se abrirá automáticamente.
· La línea de productos incluye artículos SUS304 (producción por pedido).
· Se encuentra disponible un tipo con accesorio PushOne integrado.

PDF

 
Número de Parte
101N4-2F
101N4-4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (Rc)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de rosca hembra Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico