(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie QDC 101, acoplador, tipo de tornillo macho, 101C4-M

Serie QDC 101, acoplador, tipo de tornillo macho, 101C4-M
  • Descuento por volumen

Con el 101C4-M, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula del lado del acoplador. Un tipo de acoplador PushOne integrado está disponible.

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón, simplemente empújelo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada.
· Cuando el acoplador y la boquilla están conectados, la válvula del acoplador se abre automáticamente.
· La línea incluye modelos SU304 (producidos por pedido).
· El modelo con accesorio PushOne integrado está disponible

PDF

 
Número de Parte
101C4-2M
101C4-4M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (R)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de rosca macho Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico