(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

QDC 101 Series Coupler N2-1-1/4 Special Type 101C4-4T

QDC 101 Series Coupler N2-1-1/4 Special Type 101C4-4T
  • Descuento por volumen

Con el 101C4-4T, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula del lado del acoplador. Un tipo de acoplador PushOne integrado está disponible.

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón: simplemente empújelo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada.
· Cuando el acoplador y la boquilla están conectados, la válvula del acoplador se abrirá automáticamente.
· Nuestra gama de productos incluye artículos SUS304 (producción por pedido).
· Muchas partes integradas con accesorios PushOne están disponibles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

101C4-4T

 
Número de Parte
101C4-4T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Tipo de tubo aplicable N2-1-1/4 Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 101C4-4T de la serie QDC 101 Series Coupler N2-1-1/4 Special Type 101C4-4T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico