(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo - poliuretano, tubo antiestático presión general, conductivo, serie UE

Tubo - poliuretano, tubo antiestático presión general, conductivo, serie UE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El elastómero de poliuretano conductor se utiliza en este tubo antiestático UE.
· No acumula electricidad estática y evita chispas (resistencia superficial: 105 a 103 ohmios).
· Excelente flexibilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UE-4-4X2.5-BK-20M
UE-4-6X4-BK-20M
UE-4-12X8-BK-20M
UE-4-12X8-BK-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

~1512~883520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~1512~8835100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Negro
Fluido Aplicable Aire Material, uretano Elastómero de poliuretano conductivo Entorno operativo Estándar / Antiestático
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico