(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubería - poliuretano, ultra flexible, para aire, serie U5

Tubería - poliuretano, ultra flexible, para aire, serie U5
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Entre todos los tubos de uretano, el tubo de uretano U5 tiene el menor esfuerzo de flexión y una excelente trabajabilidad.
▪ Dado que se utiliza resina de poliuretano a base de éter, hay menos erosión y deformación causada por la humedad y el moho a altas temperaturas y humedad.
▪ Se pueden utilizar accesorios de barra (juntas de brotes de bambú).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
U5-4-3.5X2-BK-20M
U5-4-4X2.5-BK-20M
U5-4-4X2.5-CBU-20M
U5-4-4X2.5-CBU-100M
U5-4-4X2.5-CRE-20M
U5-4-6X4-BK-20M
U5-4-6X4-CBU-20M
U5-4-6X4-CBU-100M
U5-4-6X4-CL-20M
U5-4-6X4-CL-100M
U5-4-6X4-CYL-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Negro~43.5~22720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

75 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Rojo transparente~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Amarillo transparente~66~441520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Resina de poliuretano a base de éter Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico