(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo L, serie CLA

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo L, serie CLA
  • Descuento por volumen

Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Parte NO. L P B W
CLA100 100 80 125 145
CLA150 150 130 175 195
CLA200 200 180 225 245
CLA250 250 230 275 295
CLA300 300 280 325 345
Número de Parte
CLA100
CLA150
CLA200
CLA250
CLA300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100145
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10150195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200245
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10250295
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300345

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Aluminio (A6063BET5)
Material de la parte de goma EPDM (caucho de etileno propileno) Profundidad(mm) 25 Altura(mm) 58
Grosor de placa(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico