(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, espiral, serie UC/USC/UMC

Tubería - poliuretano, espiral, serie UC/USC/UMC
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los modelos UC/USC/UMC son tubos hechos procesando bobinas de uretano "U2" en forma de bobina.
· El tubo "USC" es un tubo de bobina con un diámetro de bobina más compacto en comparación con "UC".
· El tubo "UMC" es un tubo enroscado hecho mediante la soldadura de múltiples tubos para permitir múltiples tuberías.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UC-6
UC-8
UC-10
UMC-602A
UMC-602B
UMC-603A
UMC-603B
UMC-604
UMC-606
UMC-802A
UMC-802B
UMC-803A
USC-4
USC-6
USC-8
USC-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Numero de tubo
(por pieza)
Dimensión de bobina A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~441240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~88~551300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~1010~76.51300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Multi color] Rojo + azul~66~442350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Amarillo + verde~66~442350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo~66~443350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Multi color] Verde + negro + blanco~66~443350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo + verde~66~444350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo + verde + negro + blanco~66~446350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Multi color] Rojo + azul~88~552350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Amarillo + verde~88~552350
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo~88~553350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Azul~44~32.51230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~441360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~88~551360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Azul~1010~76.51360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Resina de poliuretano a base de éter Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico