(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Chemifit C1, codo de 90 ° EL-C1 (Números de pieza)

Serie Chemifit C1, codo de 90 ° EL-C1
  • Descuento por volumen

El codo de 90 ° EL-C1 se trata con un proceso que no utiliza absolutamente ningún aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias. No se utiliza aceite ni grasa incluso para el material de sellado.

PDF

 
Número de Parte
EL1/2-R1/2-C1
EL1/2-R3/8-C1
EL1/4-R1/4-C1
EL1/4-R1/8-C1
EL3/8-R1/4-C1
EL3/8-R3/8-C1
EL4-R1/4-C1
EL4-R1/8-C1
EL6-N1/4-C1
EL6-N1/8-C1
EL6-R1/4-C1
EL6-R1/8-C1
EL8-R1/4-C1
EL8-R1/8-C1
EL10-R1/4-C1
EL10-R3/8-C1
EL12-R1/2-C1
EL12-R3/8-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
T Tornillo Tamaño (R)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.71/21/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.71/23/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.351/41/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.351/41/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5253/81/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5253/83/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4-1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-1/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12-1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12-3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Conexión de hilo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo 90 °
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico