(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Un producto procesado completamente libre de aceite: las piezas se lavan y ensamblan en una sala blanca. Ni siquiera para el material de sellado se utiliza aceite ni grasa.
· El tubo está conectado mediante un racor PushOne®: No se requieren plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· La sección de rosca está hecha de SUS304 para una resistencia superior.
· Embalaje doble limpieza: Cada artículo se empaqueta individualmente en una sala limpia y luego se empaqueta dentro de una bolsa con cierre hermético.
· El cuerpo principal y la sección de hilo giran. La orientación del codo, T, etc. se puede decidir al conectar los tubos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EL1/8-M5-C1S |
EL3-M5-C1S |
EL4-M5-C1S |
EL4-R1/8-C1S |
EL6-M5-C1S |
EL6-R1/4-C1S |
EL6-R1/8-C1S |
EL8-R1/4-C1S |
EL8-R1/8-C1S |
EL10-R3/8-C1S |
EL12-R1/2-C1S |
EL12-R3/8-C1S |
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Resina Especial de Polipropileno | Material de sellado | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 304 | Aplicación | Para presión general de aire / Circunstancia limpia | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Químicos, solventes |
Tipo de montaje | Conexión de hilo | Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Codo 90 ° |
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) | -20~80 | Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) | 0~80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente