(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tornillo de alta presión PT SL / Street Codo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTSL-8A
PTSL-8A-SU4
PTSL-10A
PTSL-10A-SU4
PTSL-15A
PTSL-15A-SU4
PTSL-20A
PTSL-20A-SU4
PTSL-25A
PTSL-25A-SU4
PTSL-32A
PTSL-32A-SU4
PTSL-40A
PTSL-40A-SU4
PTSL-50A
PTSL-50A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo de la calle
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico