(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie BBS sin aceite tratado

Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie BBS sin aceite tratado
  • Descuento por volumen

Las válvulas de bola procesadas sin aceite son válvulas que se han sometido a desengrase y limpieza, y se fabrican teniendo en cuenta la protección contra el polvo. Estas válvulas son ampliamente utilizadas en el cuidado de la salud, producción de oxígeno, productos alimenticios, pinturas, gases de alta pureza, semiconductores e industrias relacionadas con la biotecnología.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBS-92-08RC
BBS-92-10RC
BBS-92-15RC
BBS-92-20RC
BBS-92-25RC
BBS-621-32RC
BBS-621-40RC
BBS-621-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)403160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6151100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1B(25A)7555100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8066150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8469150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)2B(50A)10275150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::1.96 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico