(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manguera de cristal antiestático tipo WT. Manguera para el transporte de polvos y granulados.
[Caracteristicas]
· Excelente efecto antiestático por el uso de PVC mixto antiestático.
・ La porción blanda es transparente, lo que permite la confirmación de los contenidos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
WD-25-[1-50/1] |
WD-32-[1-50/1] |
WD-38-[1-50/1] |
WD-50-[1-50/1] |
WD-60-[1-50/1] |
WD-65-[1-50/1] |
WD-75-[1-50/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Fluido Aplicable | Polvo | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | PVC blando + PVC duro |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparente (gris) | Características | Rendimiento antiestático / Transparencia | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente