(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - acero inoxidable, serie SUS

Manguera de conducto - acero inoxidable, serie SUS
  • Descuento por volumen

Utiliza todo el acero inoxidable (SUS304). Temperatura de funcionamiento continuo de hasta 400 ° C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUS-50
SUS-65
SUS-75
SUS-90
SUS-100
SUS-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

53.850.80.0186050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6965.50.0157065
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

7975.50.0138075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

94.5910.019590
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105101.50.01105100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

129.51260.01125125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Hoja de acero inoxidable SUS304 Características Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::400
Longitud(m) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico