(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, hermética, serie AP

Manguera de conducto - flexible, hermética, serie AP
  • Descuento por volumen

Manguera flexible y liviana con una temperatura de servicio continuo permisible de 100 ° C y menos. Hermético.

[Caracteristicas]
Hose Manguera flexible resistente al calor hecha de resina de olefina y papel de aluminio de un proceso de laminado especial.
・ La lámina de aluminio laminada especial se inserta en una superficie interior-exterior de una resina de olefina para una estanqueidad superior.
· Flexible, liviano con capacidad de trabajo superior.
· La temperatura de servicio continuo permitida es de 100˚C o menos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AP-38-5
AP-50-5
AP-75-5
AP-100-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.938.10.066038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1056.450.80.057050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083.876.20.048075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10110101.60.03100100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Papel de aluminio laminado + resina olefínica Características Resistente al calor / Flexión Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico