(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - flexible, compacta, serie P

Manguera de conducto - flexible, compacta, serie P
  • Descuento por volumen

Flexible, liviano y libremente flexible. Se reduce a un tercio o un cuarto de su tamaño, lo que mejora la eficiencia del transporte y ahorra espacio de almacenamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-50
P-65
P-75
P-90
P-100
P-125
P-200
P-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057.553.50.0144050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1071670.0115065
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.576.50.0096075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1096920.0077090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101061020.00775100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10131.5127.50.00590125
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

102082020.003140200
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103083020.002230300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Resina olefínica Características Uso general / Flexión / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Marron oscuro Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico