(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Straub con empuñadura, tipo GT (ramificado)

Straub con empuñadura, tipo GT (ramificado)
  • Descuento por volumen

Se proporciona una ramificación en el tipo G convencional para permitir la ramificación desde la parte de ajuste.

[Caracteristicas]
· Permite que la ramificación se realice al mismo tiempo que la conexión de la tubería.
· No se requieren tees de diferentes diámetros, etc.
· Cualquiera puede realizar fácilmente trabajos de tuberías.
· La operación es simplemente apretar el perno.
Construcción de acero inoxidable para resistencia a la corrosión.
· Piezas hechas de SUS304 o SUS301.
· La base es 2.
· Este es un tipo G con especificaciones de 0 MPa.
· Con más de 30 años de ventas, el tipo G continúa ofreciendo resistencia a la presión de alto rendimiento.
· Ideal para tuberías temporales de suministro de agua.
· Económico ya que el uso repetido es posible con un perno KUROMORI.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT-50E
GT-50EC
GT-65E
GT-65EC
GT-80E
GT-80EC
GT-100E
GT-100EC
GT-125E
GT-125EC
GT-150E
GT-150EC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Material del perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50ASUS XM7 (Negro) (Para tuberías permanentes)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50ASSCM 435 (plata blanca) (para tuberías de hipótesis)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65ASUS XM7 (Negro) (Para tuberías permanentes)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65ASSCM 435 (plata blanca) (para tuberías de hipótesis)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80ASUS XM7 (Negro) (Para tuberías permanentes)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80ASSCM 435 (plata blanca) (para tuberías de hipótesis)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100ASUS XM7 (Negro) (Para tuberías permanentes)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100ASSCM 435 (plata blanca) (para tuberías de hipótesis)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125ASUS XM7 (Negro) (Para tuberías permanentes)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125ASSCM 435 (plata blanca) (para tuberías de hipótesis)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150ASUS XM7 (Negro) (Para tuberías permanentes)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150ASSCM 435 (plata blanca) (para tuberías de hipótesis)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Junta (tipo rama y tornillo) Tubo aplicable Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc Fluidos aplicables Agua / Aire
Presión máxima de gas utilizada [Máx. Presión operacional](MPa) 1.0 Material de la manga de goma Caucho Sintético EPDM Material de la carcasa Acero inoxidable 304
Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico