(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida - estándar JIS, serie VG

Brida - estándar JIS, serie VG
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se pueden fabricar productos de dimensiones especiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VG10-00
VG10-10A
VG20-00
VG20-20A
VG25-00
VG25-25A
VG40-00
VG40-40A
VG50-00
VG50-50A
VG65-00
VG65-65A
VG80-00
VG80-80A
VG100-00
VG100-100A
VG125-00
VG125-125A
VG150-00
VG150-150A
VG200-00
VG200-200A
VG250-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas) Tamaño de la tubería de conexión Tipo Brida Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Blanco1010A(17.3)c70
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Estándar1010A(17.3)d70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco2020A(27.2)c80
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Estándar2020A(27.2)d80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco2525A(34.0)c90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar2525A(34.0)d90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco4040A(48.6)c105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar4040A(48.6)d105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco5050A(60.5)c120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar5050A(60.5)d120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco6565A(76.3)c145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar6565A(76.3)d145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco8080A(89.1)c160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar8080A(89.1)d160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco100100A(114.3)c185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar100100A(114.3)d185
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Blanco125125A(139.8)c210
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Estándar125125A(139.8)d210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco150150A(165.2)c235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar150150A(165.2)d235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco200200A(216.3)c300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar200200A(216.3)d300
1 Pieza(s)Disponible

51 Días o más

10Blanco250250A(267.4)c350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Tipo de brida VG Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico