(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Elija entre una amplia gama de accesorios. Accesorios Cosmotec disponibles en MISUMI-VONA.
[Caracteristicas]
· Un método para asegurar sellos herméticos a través del apriete de pernos desde el exterior. Utiliza juntas tóricas de elastómero e inserta dos tipos de bridas JIS enfrentadas (bridas sin ranura y bridas VG).
· Estandarizado de VF/VG10 a VF/VG300.
· Brida en blanco y brida con un orificio para conexión de tubería estándar están disponibles para cada una.
· VF (sin ranura) para conexiones de tuberías cara a cara y VG (tiene ranura) en ambas bridas laterales disponibles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipos | Brida | Forma de brida | Estándar | Tipo de brida | VF |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 304 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente