(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida - estándar JIS, serie VF

Brida - estándar JIS, serie VF
  • Descuento por volumen

Una brida JIS (VF) fabricada por Advantec Co., Ltd. (tubería de vacío), con un historial de primera clase en Japón en el campo de componentes para vacío que requieren sellos de alto rendimiento. Tenemos una gran selección en inventario, desde tamaños de diámetro pequeño a grande de JIS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VF10-00
VF10-10A
VF20-00
VF20-20A
VF25-00
VF25-25A
VF40-00
VF40-40A
VF50-00
VF50-50A
VF65-00
VF65-65A
VF80-00
VF80-80A
VF100-00
VF100-100A
VF125-00
VF125-125A
VF150-00
VF150-150A
VF200-00
VF200-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas) Tamaño de la tubería de conexión Tipo Brida Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco1010A(17.3)a70
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Estándar1010A(17.3)b70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco2020A(27.2)a80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar2020A(27.2)b80
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Blanco2525A(34.0)a90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar2525A(34.0)b90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Blanco4040A(48.6)a105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar4040A(48.6)b105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco5050A(60.5)a120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar5050A(60.5)b120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco6565A(76.3)a145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar6565A(76.3)b145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco8080A(89.1)a160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar8080A(89.1)b160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco100100A(114.3)a185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar100100A(114.3)b185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Blanco125125A(139.8)a210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar125125A(139.8)b210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Blanco150150A(165.2)a235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar150150A(165.2)b235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco200200A(216.3)a300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar200200A(216.3)b300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Tipo de brida VF Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico