(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Doppler Serie W (Tubería de agua) Enchufe Tipo de tornillo macho (Números de pieza)

Doppler Serie W (Tubería de agua) Enchufe Tipo de tornillo macho
  • Descuento por volumen

Ligeras juntas de plástico para tuberías de agua. Se puede desorber fácilmente con el método de conexión de un toque.

[Caracteristicas]
· Material ligero, junta plástica segura para tuberías de agua.
· Ligero, trabajable, alta resistencia a la corrosión.
· Más ampliamente adoptado para filtros de agua de tipo incorporado.
· Tipo de conexión de un toque para una fácil inserción / extracción.
· [Los productos que cumplen con las Leyes de Saneamiento de Alimentos de Japón] se han utilizado para el sellado de la parte de contacto con el agua, el material de la pieza de embalaje y el lubricante (grasa).
· Todas las piezas están hechas con acero inoxidable. Excelente resistencia a la oxidación.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSF-2WR

Número de Parte
TSF-2WR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos femeninos Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Tamaño de rosca macho de acoplamiento R(PT)1/4
Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSF-2WR de la serie Doppler Serie W (Tubería de agua) Enchufe Tipo de tornillo macho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico