(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela plana - acero inoxidable 316 L, clase 8.8【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela plana - acero inoxidable 316 L, clase 8.8
  • Descuento por volumen

Tiene una clase de resistencia equivalente a la del hierro, aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8BUMW18
8BUMW20
8BUMW24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Unidad de ventas Diámetro exterior D
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019183Caja / paquete34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021203Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025244Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza44

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Clase de fuerza 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico