(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M16, grueso

Perno hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M16, grueso
  • Descuento por volumen

Tiene una misma clase de resistencia equivalente a la del hierro, aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10BMHA6-20
10BMHA6-25
10BMHA6-30
10BMHA8-20
10BMHA8-30
10BMHA10-30
10BMHA10-40
10BMHA12-30
10BMHA12-35
10BMHA12-40
10BMHA16-45
10BMHA16-50
10BMHA16-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012301.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012351.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012401.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016552

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (inoxidable) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico